Skip to main content
Logo print

UPS | Legrand Ghana

DESEMPEÑO · ESCALABILIDAD · EFICIENCIA

Legrand ofrece una solución completa de sistemas UPS para satisfacer todas las necesidades de las instalaciones en diferentes sectores como servicios, telecomunicaciones, comercio, salud, industria, entre otros. Incorpora un enfoque respetuoso con el medio ambiente para el desarrollo tecnológico y para hacer frente a un mercado en constante transformación, garantizando la máxima continuidad en todas las instalaciones

alt

DAKER PLUS


  • Monofásica de 1 a 10kVA Torre + rackeable
  • 5 a 10 kVA, factor de
  • potencia 1
  • Eficiencia hasta 94%
alt

KEOR T EVO


  • Trifásica de 10 a 60kVA
  • Convencional
  • Factor de potencia 1
  • Eficiencia hasta 96%
alt

KEOR HPE


  • Trifásica de 60kVA a 500 kVA
  • Convencional
  • Factor de potencia 1
  • Eficiencia 96% - 96,4%
alt

KEOR HP


  • Trifásica de 400 a 800kVA
  • Convencional
  • Factor de potencia 1
  • Eficiencia hasta 96%
alt

TRIMOD HE


  • Trifásica de 10 a 80kVA
  • Modular
  • Factor de potencia 1
  • Eficiencia hasta 96%
  • Bajo impacto ambiental
alt

ARCHIMOD HE


  • Trifásica de 6,7 (1F) a 480 (3F) kW
  • Modular Granular
  • Factor de potencia 1
  • Eficiencia 96%
  • Expansible y redundante
  • Mantención en caliente (Hot-swap)
alt

KEOR MOD


  • Trifásica de 25 a 600kW 
  • Modular 
  • Factor de potencia 1 
  • Eficiencia 97% 
  • Tecnología PWM de alta frecuencia 
  • Expandible y redundante N+X 
  • Mayor densidad de potencia en menor espacio 
  • Acondicionado para baterías ion - litio 
  • Mantención en caliente (Hot-swap) 
alt

BORRI UPSAVER


  • Trifásica de 100 kW a 23 MW
  • Modular
  • Factor de potencia 1
  • Eficiencia hasta 99,5%
  • Alto desempeño para sistemas a prueba de fallos
  • Expansible y redundante N+X
  • Mayor capacidad en potencia
  • Acondicionado para baterías ion-litio
  • Mantención en caliente (Hot-swap)
title
PLAY

UPS Keor MOD